??
CAD model selection
K0034.010025
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0034 - Side clamps
Bill of material
K0034.010025
BESTKIPP
Order No.
K0034.010025
FORM
Form
A
TYP
steel jaw serrated
AUSF
version
left-hand type
A
Length
121.5 mm
B
width
40 mm
D
diameter
18 mm
D1
diameter
10.2 mm
D2
diameter
0.0 mm
D3
diameter
0.0 mm
E
height
18.0 mm
E1
height
20 mm
E2
height
13 mm
E3
height
7 mm
H
height
40 mm
H1
height
74 mm
K
Length
6.0 mm
K1
distance
42 mm
L
Length
71.0 mm
L1
Length
35 mm
L2
Length
31.5 mm
R
Radius
143 mm
SPANNKRAFT
Clamping force
7200 N
GEW
Approx. weight
0.9656 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245032365
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions